REF.
KG4002
Living Now - Interruptor Bipolar 16AX - 250 Vac - iluminável - 1 módulo - Preto
Preço | 12,46 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 1.201 |
Peso (g) | 282.00 |
Descrição
Características do Produto
Com ligadores de parafusos. Para cabos rígidos ou flexíveis (desnudagem dos condutores: 9 mm).Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar