REF.
K4382
Living Now - Sinalizador de balizagem, com interruptor - 0,5W - 2 módulos
Preço | 48,21 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.634 |
Peso (g) | 462.00 |
Descrição
Características do Produto
Leds brancos. 230 Vac.Mais Informação
Documentação Comercial |
|
---|---|
Ficheiro BIM |
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar