REF.
080161
Sistema Batibox - Alvenaria - Caixa de encastrar Simples - Profundidade 60 mm
Preço | 1,73 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 7.696 |
Peso (g) | 600.00 |
Descrição
Características do Produto
Para instalação de mecanismos com fixação por parafusos ou por garras. Permitem utilização em postos múltiplos através de associação (acoplagem) de várias caixas. Utilização possível na horizontal ou vertical (entre eixos 71 mm). Possibilidade de cortar as divisórias interiores (antes ou após colocação da caixa na parede) para montagem de mecanismos especiais. Fornecidas com parafusos de fixação e respetivas capas de proteção. Com entradas (pré-cortes) para Ø 16-20-25mm. Profundidade 60 mm.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar