REF.
080086
Sistema EcoBatibox - Caixa para tomadas de 20 A e 32 A - Profundidade 40mm
Preço | 7,49 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 7.186 |
Peso (g) | 571.00 |
Descrição
Características do Produto
Perfuração: Ø 85 mm. Posicionamento dos parafusos da caixa na vertical para fixação das tomadas de 20 e 32A.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar