REF.
080061
Sistema Batibox - Paredes ocas - Caixa Simples - Profundidade 60 mm
Preço | 1,90 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 20 |
Volume (dm3) | 9.294 |
Peso (g) | 789.00 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma EN 60670-1. Para montagem de mecanismos com fixação por garras ou por parafusos. Perfuração: Ø 67 mm. Profundidade 60 mm.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar