REF.
26603
Livinglight - Quadro estanque IP 44 - 3 módulos
Preço | 14,91 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 15 |
Volume (dm3) | 0.55 |
Peso (g) | 99 |
Descrição
Características do Produto
Quadro estanque IP 44 - 3 módulos. Ideal para situações onde seja necessário um grau de proteção IP 44. É compatível com todos os mecanismos da gama de aparelhagem Livinglight. Material de boa qualidade, que garante uma boa resistência ao longo do tempo sob todas as condições meteorológicas. Para instalar em caixas de 3 módulos, ref. 503E. Dimensões (alt. x larg.): 11,6 x 14,3 mm.Mais Informação
Documentação Comercial |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar