REF.
421083
Alimentação auxiliar para DPX3 - 24 V~/= - 250 mA - 2 módulos
Preço | 152,00 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.56 |
Peso (g) | 85 |
Descrição
Características do Produto
Permite alimentar as unidades eletrónicas dos DPX3 quando o disjuntor está aberto ou a corrente passante é muito baixa. Tensão de entrada 24 V± / =. Saída de 250 mA permitindo alimentar vários disjuntores. Consumos: DPX3 magnetotérmico com diferencial: 42 mA; DPX3 eletrónicos: 30 mA; DPX3 eletrónicos com medida, com diferencial e com diferencial e medida: 54 mA.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar