REF.
632902
Adaptador 2 módulos, 1 porta + 10 conectores RJ 45 Cat. 6 FTP
Preço | 40,23 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.77 |
Peso (g) | 195 |
Descrição
Características do Produto
Conjunto de 10 tomadas (45 x 45 mm 2 módulos, 1 porta) e 10 conectores RJ 45 cat. 6 FTP.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar