REF.
864053
Niloé Step - Tomada TV simples - macho - Terminal - (atenuação < 14 dB)
Preço | 5,54 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 3.008 |
Peso (g) | 630.00 |
Descrição
Características do Produto
Para utilização em casos de substituição, manutenção ou renovação. Recomenda-se utilizar um amplificador de sinal. Conector TV: macho (IEC Æ 3,5 mm), 0-2400 MHz. Atenuação < 14 dB. Cabo coaxial recomendado: 17/19 VATC. Mecanismo fornecido com suporte de fixação e com capa de proteção para utilização em obra. Fixação por parafusos ou por garras (fornecidas). Para equipar com centros ref. 864(x)51. Completar com quadros Niloé Step no acabamento desejado.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Documentação Comercial |
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar