REF.
864009
Niloé Step - Interruptor de intuição
Preço | 37,76 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 1.619 |
Peso (g) | 435.00 |
Descrição
Características do Produto
Ligadores automáticos. Instalação e funcionamento como um interruptor normal. Circuito é ligado manualmente pelo utilizador (tecla basculante). Mas desliga-se automaticamente após 10 minutos sem deteção de movimentos no seu raio de ação (célula detetora IR integrada). Solução ideal para aquelas divisões onde é mais frequente a iluminação ficar muito tempo ligada por meros descuidos (ex.: quartos de crianças, corredores, arrecadações, garagens...). Ângulo de deteção horizontal: 160 graus. Alcance máximo de deteção: 8 metros. Compatível com todos os tipos de lâmpadas, incluindo lâmpadas economizadoras: 12-150 W para lâmpadas incandescentes e halogéneo 230 V~; 12-150 VA para lâmpadas com balastros eletrónicos ou ferromagnéticos; 8-30 W (ou 650 mA) para lâmpadas LEDs e fluocompactas. Possibilidade de utilizar diferentes tipos de lâmpadas num mesmo circuito. Mecanismo fornecido com suporte de fixação e com capa de proteção para utilização em obra. Fixação por parafusos ou por garras (fornecidas). Para equipar com teclas ref. 864(x)09. Completar com os quadros Niloé Step no acabamento desejado.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar