REF.
782450
Forix saliente IP 21 - Tomada 2P+T Schuko com obturadores - 16A - 250V~ - Creme
Preço | 3,06 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 20 |
Volume (dm3) | 8.257 |
Peso (g) | 1104.00 |
Descrição
Características do Produto
Conforme ao standard IEC. Mecanismo monobloco, fornecido completo. Ligadores de parafusos. Instalação saliente. Mecanismo protegido contra contactos diretos (IP 2x). Tomada 2P+T tipo "sch" - 16 A - 250 V~ - Equipada com obturadores de proteção (IP 21D) - IK 04 - Creme RAL 1013 (acabamento brilhante).Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar