REF.
782429
Forix saliente IP 21 - Disjuntor magneto térmico "Dismatic" - 20 A - Branco
Preço | 20,27 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 7.524 |
Peso (g) | 709.00 |
Descrição
Características do Produto
Conforme ao standard IEC. Mecanismo monobloco, fornecido completo. Ligadores de parafusos. Instalação saliente. Mecanismo protegido contra contactos diretos (IP 2x). "Dismatic" - Disjuntor magno térmico - Unipolar - 220 V / 380 V - Para proteção e controlo em sistemas de ar condicionado - IP 21 / IK 04 - Branco RAL 9003 (acabamento brilhante).Mais Informação
Documentação Comercial |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar