REF.
782381
Forix estanque IP 44 - Comutador de escada duplo - 10 AX - 250 V~ - Cinzento
Preço | 6,98 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 0.260 |
Peso (g) | 101.00 |
Descrição
Características do Produto
Em conformidade com a norma IEC 60669-1 (01-2007). Mecanismo monobloco. Instalação saliente. Ligadores de parafusos. Comutador de escada duplo - 10 AX - 250 V~ - IP 44 - Cinzento RAL 7035 (acabamento brilhante).Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar