REF.
782362
Forix estanque IP 44 - Comutador de lustre - 10 AX - 250 V~ - Branco
Preço | 6,27 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 0.270 |
Peso (g) | 104.00 |
Descrição
Características do Produto
Em conformidade com a norma IEC 60669-1 (01-2007). Mecanismo monobloco. Instalação saliente. Ligadores de parafusos. Comutador de lustre - 10 AX - 250 V~ - IP 44 - Branco RAL 9003 (acabamento brilhante).Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar