REF.
764521
Niloé Step - LED para função "Sinalização" 230 V~ - 2,5 mA
Preço | 1,79 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 0.534 |
Peso (g) | 38.00 |
Descrição
Características do Produto
Acessórios LEDs - Para utilização (ou substituição) em mecanismos de comando Niloé Step. Transformam os mecanismos tradicionais em funções luminosas ou com sinalização.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar