REF.
753229
Valena Life - Tomada 2P+T Schuko 16 A - 230 V~ com obturadores - Laranja
Preço | 8,62 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.536 |
Peso (g) | 99.00 |
Descrição
Características do Produto
Fornecida com espelho central Laranja (RAL 2003). Para identificação de circuitos especiais. Ligadores automáticos. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecido com capa de proteção transparente para utilização em obra. Completar com quadro Valena Life.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar