REF.
753061
Valena Life - Tomada TV simples, macho - Passagem
Preço | 8,37 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 1.912 |
Peso (g) | 531.00 |
Descrição
Características do Produto
Recomendada para casos de renovação ou substituição em instalações telefónicas anteriores à aplicação efetiva do Regulamento ITED (ANACOM). Sugere-se a utilização de amplificador de sinal. Conector macho TV (Ø 9,5 mm). Cabo coaxial recomendado: 17/19 VATC. Verificação visual da ligação. TV: 0-862 MHz. Atenuação ≤ 14 dB. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecido com capa de proteção transparente para utilização em obra. Para equipar com centro e quadro Valena Life.Mais Informação