REF.
753033
Valena Life - Saída de cabos com 5 ligadores
Preço | 12,05 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 1.912 |
Peso (g) | 246.00 |
Descrição
Características do Produto
Equipada com 5 ligadores (secção de 2,5 mm2). Para cabos Ø 12 mm (máx.). Com cerra-cabos. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Proteção IP 2X. Fornecido com capa de proteção transparente para utilização em obra. Para equipar com espelho central e quadro Valena Life.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar