REF.
753016
Valena Life - Tomada 2P - 16 A - 230 V~ com obturadores, ligadores automáticos
Preço | 3,91 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 3.802 |
Peso (g) | 702.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permitem a fixação por parafusos ou por garras. Proteção IP 2X. Fornecido com capa de proteção transparente para utilização em obra. Para equipar com espelho central e quadro Valena Life.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar