REF.
752177
Valena Life - Detetor de movimentos 250 W - IP 44 - Branco
Preço | 91,05 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.677 |
Peso (g) | 149.00 |
Descrição
Características do Produto
Cargas máx. por tipo de lâmpada: LEDs* de 3 a 100 W ; fluorescente compactas* de 3 a 100 W ; LEDs, CFLs, halogéneo, tubos fluorescentes com balastro ferromagnético ou eletrónico de 3 a 250 VA ; halogéneo e incandescente 230 V~ de 3 a 250 W. Permite a ligação de até 3 detetores em paralelo. Ângulo de deteção horizontal: 120°. Alcance máx. deteção: 8 metros. Temporização regulável de 10 segundos até 10 minutos. Fluxo de luminosidade regulável de 5 até 1275 lux. Consumo em repouso: 0,02 W. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com espelho, membrana estanque e suporte metálico. Para equipar com quadro Valena Life. Fornecido com capa de proteção transparente para utilização em obra. Acondicionado em "flowpack": proteção robusta para assegurar um perfeito funcionamento. *NOTA: Se forem instalados vários detetores no mesmo circuito, a carga mínima admissível aumenta.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar