REF.
752171
Valena Life - Botão simples (NA+NF) 6 A - 230 V~ - IP 44 - Branco
Preço | 10,03 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 2.668 |
Peso (g) | 436.00 |
Descrição
Características do Produto
Com ligadores automáticos. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com tecla, membrana estanque e suporte metálico. Para equipar com quadro Valena Life. Fornecido com capa de proteção transparente para utilização em obra. Acondicionado em "flowpack": proteção robusta para assegurar um perfeito funcionamento.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar