REF.
752073
Valena Life - Detetor de movimentos com neutro (3 condutores)
Preço | 50,86 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.677 |
Peso (g) | 117.00 |
Descrição
Características do Produto
Ligadores de parafuso. Cargas máx. por tipo de lâmpada: LEDs de 0 a 50 W; fluorescente compactas de 0 a 50 W; LEDs, CFL, halogéneo, com balastro ferromagnético ou eletrónico de 0 a 200 VA; tubos fluorescentes com balastro ferromagnético ou eletrónico de 0 a 150 VA; halogéneo e incandescente 230 VA de 0 a 400 W. Utilizar 1 detetor por circuito. Não permite comandos adicionais. Temporização regulável de 10 s até 10 min. Fluxo luminosidade regulável de 5 até 1275 lux. Consumo em repouso 0,55 W. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecidos com capa de proteção transparente para a obra. Para equipar com centro e quadro Valena Life.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar