REF.
752032
Valena Life - Interruptor para iluminação + motor, com temporização e com neutro
Preço | 105,94 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.536 |
Peso (g) | 111.00 |
Descrição
Características do Produto
Ligadores de parafusos. Para ligar um ventilador (extrator) e um circuito de iluminação. Quando se desliga a iluminação, o extrator continua a funcionar por um período que pode ser definido entre 25 segundos e 15 minutos. Cargas admitidas: halogéneo MBT com transformador ferromagnético ou eletrónico 250 VA; halogéneo e incandescentes 230 VA 250 W; tubos fluorescentes com balastro 100 VA; motores 250 VA. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecido com capa de proteção transparente para utilização em obra. A equipar com tecla e quadro Valena Life.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Documentação Comercial |
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar