REF.
752018
Valena Life - Botão Duplo (2 NA + 2 NF) 6 A - 250 V~ com ligadores automáticos
Preço | 10,34 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.536 |
Peso (g) | 94.00 |
Descrição
Características do Produto
Para a função "Luminoso" adicionar o LED ref. 067684. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecido com capa de proteção transparente para utilização em obra. A equipar com tecla e quadro Valena Life.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar