REF.
662431
B65LED Bloco iluminação emergência P-NP 100LM 1H IP65 Autoteste/Endereçável
Preço | 131,49 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 2.387 |
Peso (g) | 686.00 |
Descrição
Características do Produto
Cada bloco deteta e comunica o seu estado através de LEDs de sinalização (verde / amarelo). Funciona em modo de autoteste ou centralizado. O modo centralizado é ativado atribuindo um endereço a cada bloco através de uma ferramenta dedicada (ref. 062610) por infravermelhos e uma cablagem BUS complementar. Os blocos funcionam em modo permanente ou não permanente em função da cablagem realizada. LEDs de alto rendimento com lentes desenhadas para otimizar a distribuição luminosa. LEDs com tempo médio de vida superior a 10 anos. IP 42 - IK 07 - Classe II - Fonte de alimentação: 230V~ ±10% - 50 / 60 Hz. Fonte de alimentação comutável de baixo consumo. Baterias Ni-MH amigas do ambiente. Autonomia: 1 ou 3 horas. Tempo de recarga: 24 horas. Placa removível com conector de encaixe rápido para facilidade de instalação e manutenção. Ligadores automáticos de 2,5 mm2, tanto para a alimentação como para o telecomando / linha BUS. Monitorização do estado do bloco através de LEDs de sinalização. Difusor transparente. Produto 100% reciclável no final da sua vida útil. Instalação encastrada, saliente ou com placa vertical.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar