REF.
646870
LCS³ Bloco PDU - 18 tom x C13 + 6 x C19 Std IEC60320 - c/ficha 32A 2P+T
Preço | 508,80 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 22.344 |
Peso (g) | 4400.00 |
Descrição
Características do Produto
PDU com sistema de bloqueio automático das fichas, fornecido com 3 m de cabo com ficha IEC 60309 32 A 2P+T. Cada circuito é identificado por código de cores. O número total de saídas é distribuído em igual parte entre os 2 circuitos. 1 circuito por fase, cada um com 6 saídas - IEC 60320 C13 e 2 saídas IEC 60320 C19. Entrada de cabo rotativo 330 ° para uma orientação perfeita do cabo e sem interferência no armário. Saídas 2P + T: Saídas C13 e C19 equipadas com sistema de bloqueio do cabo para evitar qualquer desconexão acidental. Solução universal compatível com todos os cabos (C13 para fichas C14 e C19 para fichas C20); As saídas schuko são inclinadas a 55°. Fornecido com 2 conjuntos de suportes metálicos para instalação: Suportes rápido para fixação rápida e passo variável e suportes padrão para fixação com parafusos. Módulos pretos (saídas e funções). Perfil em alumínio.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar