REF.
555441
Fichas móveis P17 para contentores frigorificos- 32A- 3P+T - IP67
Preço | 38,25 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 7.812 |
Peso (g) | 1345.00 |
Descrição
Características do Produto
Fichas móveis com braçadeira de cabo Ø 12 a 21,5 mm. para contentores frigoríficos 32 A - 440 VA - 50/60 Hz - 3P+T - 3 horas IK 09. Invólucro e tampa de plástico - parafusos de aço inoxidávelMais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar