REF.
555154
Tomadas salientes P17 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+T- IP44
Preço | 10,96 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 21.274 |
Peso (g) | 3288.00 |
Descrição
Características do Produto
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar