REF.
504E
Bticino - Caixa de encastrar para 4 módulos
Preço | 3,63 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 0.09 |
Peso (g) | 185 |
Descrição
Características do Produto
Caixa para montagem de encastrar. Cor Amarela. Capacidade para 4 módulos Livinglight. Dimensões: 133 x 74 x 53,5 mm.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar