REF.
503E
Bticino - Caixa de encastrar para 3 módulos
Preço | 1,35 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 15 |
Volume (dm3) | 4.46 |
Peso (g) | 517 |
Descrição
Características do Produto
Caixa para montagem de encastrar. Cor Amarela. Capacidade para 3 módulos Livinglight. Dimensões: 106 x 71 x 52 mm.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar