REF.
414945
Alimentação EMS CX³ - 500 mA 12 V DC estabilizada
Preço | 108,79 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.229 |
Peso (g) | 99.00 |
Descrição
Características do Produto
Máximo 3 módulos de alimentação num sistema (sob a interface EMS CX³/RS 485).
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar