REF.
414940
Interface de comunicação EMS CX³ / RS 485 - 1 módulo - 17,5 mm
Preço | 320,69 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.229 |
Peso (g) | 62.00 |
Descrição
Características do Produto
Consumo em 12 V= : 0,344W – 28,7mA.
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar