REF.
412813
Visor analógico do interruptor de tempo programável
Preço | 83,40 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.480 |
Peso (g) | 156.00 |
Descrição
Características do Produto
Interruptores horários programáveis analógicos. Programação por segmentos imperdíveis. Comutador manual de 3 posições ON-AUTO-OFF na face frontal. Alimentação: 230 VA - 50/60 Hz. 1 saída 16 A - 250 VA μ cos ø = 1. Programa diário. 1 segmento = 15 min. Precisão dos tempos de comutação: + 5 min. Com reserva de marcha. Quadrante vertical. Tempo mínimo de programação: 15 min. Contacto ao fecho (NA/NF). Número de módulos: 3.DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar