REF.
412794
Interruptor horário analógico - Programa semanal com reserva de marcha-NA -1mód.
Preço | 108,27 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.180 |
Peso (g) | 88.00 |
Descrição
Características do Produto
Interruptores horários programáveis analógicos. Programação por segmentos imperdíveis. Comutador manual de 3 posições ON-AUTO-OFF na face frontal. Alimentação: 230 VA - 50/60 Hz. 1 saída 16 A - 250 VA μ cos ø = 1. Programa semanal. 1 segmento = 2 horas. Precisão dos tempos de comutação: + 30 min. Com reserva de marcha. Quadrante vertical. Tempo mínimo de programação: 2 horas. Contacto ao fecho (NA). Reserva de marcha: 100 horas. Número de módulos: 0.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar