REF.
412654
Interruptor horário astronómico - 1 saída
Preço | 193,96 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.480 |
Peso (g) | 176.00 |
Descrição
Características do Produto
Para comando de circuitos de iluminação com a comutação calculada em função da data, hora e coordenadas geográficas do local. As saídas são ativadas ao pôr do sol e desativadas ao nascer do sol. Possibilidade de derrogação de ± 120 min. Possibilidade de desativação das saídas entre o pôr e o nascer do sol, por interruptor horário. Precisão do relógio: ± 0,1 s/dia. Reserva de marcha: 5 anos. Alimentação: 230 VA - 50/60 Hz. Número de módulos: 2. 1 saída/1 inversor 16 A - 250 VA μ cos ø = 1Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar