REF.
412630

Interruptor horário multifunções - Programa anual - astronómicos - 2 Saídas

Mais informação
Preço 255,60 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.640
Peso (g) 199.00

Descrição

Características do Produto

Capacidade 3 x 28 passos de programa/saída Programação direta no teclado com possibilidade de transferência de programa pré-gravado na chave de transferência Capacidade 3 x 28 passos de programa por saída - 28 programas semanais ou astronómicos - 28 programas anuais - 28 programas excecionais Possibilidade de programas aleatórios (ciclos irregulares), dias feriado/férias Função cíclica e conta-horas de funcionamento Função astronómica Tempo mínimo de comutação: 1 s Precisão do relógio: + 0,1 s/dia (+ 0,2 s/dia ref. 0 047 70) Reserva de marcha: 5 anos Alimentação: 230 VA - 50/60 Hz Número de módulos: 2 2 saídas/2 inversores 16 A - 250 VA μ cos ø = 1 Capacidade 2 x 3 x 28 passos de programa

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar