REF.
412626
Interruptor crepuscular - Programável
Preço | 439,05 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.300 |
Peso (g) | 276.00 |
Descrição
Características do Produto
Permitem o comando de um circuito em função da luminosidade 56 programações possíveis diárias, semanais ou anuais Saída 16 A - 250 V - μ cos ø = 1 2000 W incandescente 2000 VA fluo compensada série 1000 W lâmpada economizadora Contador horário integrado Relógio de alta precisão: 0,1 seg./dia 25°C Reserva de marcha do relógio: 5 anos Regulável de 3 a 100000 lux Tecla de mudança de hora verão/inverno Número de módulos: 2 Programação direta no teclado ou com a ajuda da chave de transferência ref. 4 128 72 (p. 154) Fornecido com célula fotoelétrica ref. 4 128 60 IP 65Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar