REF.
412561
Contactores de potência CX³ silencioso - bobina 230V~- 4P 25 A - 400 V ~- 2 mód.
Preço | 73,07 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.370 |
Peso (g) | 227.00 |
Descrição
Características do Produto
Contactores de potência silenciosos, com comando manual - bobina 230 VA. Contactores com marcha forçada sem retorno automático, para assegurar a função testeMais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar