REF.
412548
Contactores de potência CX³ - bobina 230V~- 2P 63 A -2NF - 250 V ~- 2 mód.
Preço | 175,48 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.370 |
Peso (g) | 247.00 |
Descrição
Características do Produto
Contactores de potência standard, com comando manual - bobina 230 VA Contactores com marcha forçada sem retorno automático, para assegurar a função teste. De acordo com a norma IEC/EN 61095Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar