REF.
412535
Contactores de potência CX³ - bobina 230V~- 4P 25 A - 4NA - 400 V ~- 2 mód.
Preço | 57,48 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 1.620 |
Peso (g) | 1132.00 |
Descrição
Características do Produto
Contactores de potência standard, sem comando manual - bobina 230 VA De acordo com a norma IEC/EN 61095 Aceitam a passagem do pente de alimentação até 25 AMais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar