REF.
412517
Contactores de potência CX³ Manual - bobina 24V~- 4P 25 A - 4NA - 400V~- 3 mód.
Preço | 67,62 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.370 |
Peso (g) | 234.00 |
Descrição
Características do Produto
Contactores de potência standard, com comando manual - bobina 24 VA. Contactores com marcha forçada sem retorno automático, para assegurar a função teste. De acordo com a norma IEC/EN 61095 Aceitam a passagem do pente de alimentação até 25 AMais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar