REF.
412514
Contactores de potência CX³ Manual - bobine 24V~- 2P 25A - 2NA - 250 V~- 1 mód.
Preço | 50,22 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.210 |
Peso (g) | 133.00 |
Descrição
Características do Produto
Contactores de potência standard, com comando manual - bobina 24 VA. Contactores com marcha forçada sem retorno automático, para assegurar a função teste. De acordo com a norma IEC/EN 61095 Aceitam a passagem do pente de alimentação até 25 AMais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar