REF.
412505
Contactores de potência CX³ - bobina 24 V~- 2P 25 A -2NA - 250 V ~- 1 mód.
Preço | 45,96 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.210 |
Peso (g) | 131.00 |
Descrição
Características do Produto
Contactores de potência standard, sem comando manual - bobina 24 VA. De acordo com a norma IEC/EN 61095. Aceitam a passagem do pente de alimentação até 25 A.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar