REF.
412502
Contactores de potência CX³ - bobina 230V~- 3P 25 A -3NA - 400 V ~- 2 mód.
Preço | 76,22 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.370 |
Peso (g) | 219.00 |
Descrição
Características do Produto
Contactores domésticos silenciosos, com comando manual - bobina 230 VA Contactores com marcha forçada e retorno automático Para tarifa horas de vazioMais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar