REF.
412282

Descarregadores - risco muito elevado - T1+T2 - limp 25 kA/pólo - 3P - 6 mód.

Mais informação
Preço 1 467,08 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 2.363
Peso (g) 1324.00

Descrição

Características do Produto

T1+T2 - Iimp 25 kA/pólo Up: 1,5 kV, Uc: 350 VA Regimes de neutro: TT, TNC, TNS Proteção recomendada: DPX3 160 (80 A) Proteção das instalações de risco muito elevado Instalações de potência equipadas com pára-raios de acordo com a norma IEC 62305 Equipados com módulo de proteção extraível e sinalizador do estado da proteção: - Verde: descarregador em funcionamento - Vermelho: módulo de proteção a substituir De acordo com a norma IEC/EN 61643-11 Respondem às obrigações de instalação das RTIEBT - secção 443, da norma IEC 60364 e do documento de harmonização HD 60364 Proteção contra as sobretensões transitórias das redes 230/400 VA (50/60 Hz) Recomendados para a proteção do quadro geral Classe I+II (T1+T2) testes e especificações segundo as classes de teste T1 e T2

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

Documentação Comercial

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Software

Videos

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar