REF.
412230
Descarregadores T2 - Imax 40 kA/pólo - 440V~ (IT) - 1P - 1 módulo
Preço | 129,81 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.198 |
Peso (g) | 122.00 |
Descrição
Características do Produto
Descarregadores Equipados com módulo de proteção extraível e sinalizador do estado da proteção: - Verde: descarregador em funcionamento - Vermelho: módulo de proteção a substituir T2 - Imax 40 kA/pólo - 440 VA (IT) Recomendado para instalações de potência Up: 2,1 kV. In: 20 kA/pólo. Regimes de neutro: TT, TNC, TNS, IT. Proteção recomendada: DX3 25 A curva CMais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar