REF.
412220
Descarregadores T2 - Imax 20 kA/pólo - 1P -320 V~ - 1 módulo
Preço | 84,82 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.198 |
Peso (g) | 103.00 |
Descrição
Características do Produto
Descarregadores - Equipados com módulo de proteção extraível e sinalizador do estado da proteção: - Verde: descarregador em funcionamento - Vermelho: módulo de proteção a substituir. T2 - Imax 20 kA/pólo. Recomendados para instalações pequenas. Up: 1,2 kV. In: 5 kA/pólo. Regimes de neutro: TT, TNC, TNS. Proteção recomendada: DX3 20 A curva C.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar