REF.
412169
Transformador monofásico aberto para barra 80x160 mm- transformação 4000/5 -20VA
Preço | 750,28 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 7.186 |
Peso (g) | 3268.00 |
Descrição
Características do Produto
Transformadores de corrente monofásicos abertos . Associação aos amperímetros, aos contadores de energia e às centrais de medida. Debitam uma intensidade de corrente de 5 A no secundário, proporcional à corrente no primário. Fixação direta sobre a barra. Classe de precisão 0,5%.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar