REF.
412151
Transformador monofásico fechado p/ barra 127x54mm - transformação 2000/5 - 25VA
Preço | 197,66 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 2.210 |
Peso (g) | 903.00 |
Descrição
Características do Produto
Associação aos amperímetros, aos contadores de energia e às centrais de medida. Debitam uma intensidade de corrente de 5 A no secundário, proporcional à corrente no primário. Fixação sobre platina, calha DIN (IEC 60715) ou barra. Classe de precisão 0,5% (1% para as ref. 412101 e 412102).Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar