REF.
412133
Transformador monofásico fechado - taxa de transformação 1000/5 - 10VA
Preço | 83,74 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.655 |
Peso (g) | 406.00 |
Descrição
Características do Produto
Tranformador de corrente para cabo Ø 40 mm e para barras 50,5x12,5 e 40,5x20,5 mm. Associação aos amperímetros, aos contadores de energia e às centrais de medida. Debitam uma intensidade de corrente de 5 A no secundário, proporcional à corrente no primário. Fixação sobre platina, calha DIN (IEC 60715) ou barra. Classe de precisão 0,5% (1% para as ref. 412101 e 412102).Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar